Cover SR 1100i-D

커버 후드

제품 번호: 50155658

종류 디퓨저
적합한 적용 대상: IVS 1100i & DCR 1100i
전송 90 %
디자인 링(Ring)
두께 13.5 mm
외부 직경 46 mm
순중량 9 g
재료 PC(광학 비닐랩)
PMMA(렌즈 커버)
TPE/U(실링 및 외곽)
TPE/U(초점 보조)
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501