Cover SR 1100i-P
커버 후드
제품 번호:
50155659
| 종류 | 편광기 |
| 적합한 적용 대상: | IVS 1100i & DCR 1100i |
| 전송 | 40 % |
| 디자인 | 링(Ring) |
| 두께 | 13.5 mm |
| 외부 직경 | 46 mm |
| 순중량 | 9 g |
| 재료 | PMMA(렌즈 커버) PVAL(광학 비닐랩) TPE/U(실링 및 외곽) TPE/U(초점 보조) |
| HS 번호 | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |