CPR400/3-mx/T1

멀티 라이트빔 안전센서 수신기

제품 번호: 68723430

결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
MLD510-R3L
멀티 라이트빔 안전센서 수신기
품목 번호: 66536200
  • 시리즈: MLD 500
  • 빔개수: 3 개수
  • 기능: 자동재시동
  • 통합된뮤팅표시램프: 아니요
품목 번호: 66536200
KD S-M12-8A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50135129
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50135129
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
상호접속 케이블
품목 번호: 50133887
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부01,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
  • 연결부02,버전: 액시얼, Male
품목 번호: 50133887
MSI-MD-FB
뮤팅 인터페이스
품목 번호: 549992
  • 재시동: 자동
  • 기능: 시퀀스제어식2-센서-뮤팅
  • 접점: OSSD
품목 번호: 549992
BT-MSI-MD-FB-L
홀더
품목 번호: 427303
  • 고정부품버전: L자형브래킷
  • 고정방식,장치측: 나사조립가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
품목 번호: 427303
시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
기능 패키지 뮤팅
기능 뮤팅 재시작 오버라이드 모드
뮤팅 표시 램프용 출력
시간 제어 2센서 뮤팅
시간 제어 4센서 뮤팅
시동/재시동 인터락(RES)
외부 장치 모니터링(EDM)
전송 채널 2개, 선택 가능
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 아니요
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 160 mA, 외부 부하 없음
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 10 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
입력 저항 1,200 Ω
할당 연결부 2, 핀 3
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 650 mA
부하 인덕턴스 2,200,000 µH
부하 용량 3.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1 V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
응답 시간 19 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 6 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 단자
케이블 글랜드 M20
핀 개수 12 핀
기능 뮤팅 센서 1 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X1
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 뮤팅 센서 2 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X2
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 뮤팅 센서 3 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X3
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 뮤팅 센서 4 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X4
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 외부 뮤팅 표시 램프 및 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X5
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 1,000 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,034 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 2,700 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
스위치
파라미터 세팅 서비스 인터페이스 이용
슬라이드 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 c TÜV NRTL US
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD 모델 - CPR400/3-mx/T1 - zip