CPT30-1500/AP
안전 라이트 커튼 송신기
제품 번호:
68315050
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.
| 시리즈 | COMPACTplus |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 어플리케이션 | 손 보호 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 분해능 | 30 mm |
| 보호필드 높이 | 1,500 mm |
| 감지 범위 | 0 ... 18 m |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| 송신 다이오드 평균 성능 | 8.73 µW |
| 송신 신호 형태 | 변조됨 |
| LED 그룹 | 1 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 허용 도체 단면, 일반 | 1 mm² |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 10 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 1,634 mm x 55 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 4,300 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 스위치 |
| 파라미터 세팅 | 슬라이드 스위치 |