CR30-1500S

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 566315

Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Guest
어플리케이션 손 보호
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7.3E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
분해능 30 mm
보호필드 높이 1,500 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
응답 시간 17 ms
연결 1 개수
기능 캐스케이드 Host
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 250 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 5 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 PUR
핀 개수 8 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,584 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 4,300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US