CSL505-T12.5-588-VB-M8

라이트 커튼 송신기

제품 번호: 50131652

Icon Icon
시리즈 505
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
어플리케이션 정밀 물체 감지
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
감지 범위 0.3 ... 5 m (안정된 감지 범위)
측정 필드 길이 587.5 mm
빔 개수 48 개수
빔 간격 12.5 mm
광원 LED, 적외선
파장 길이 860 nm
송신 신호 형태 펄스형
최소 물체 직경 15 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
연결 1 개수
기능 입력신호 비활성화
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 27 mm x 760 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 298 g
하우징 색상 은색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
핀 지정 정보
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
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
구성 소프트웨어 - zip
소개 리플렛 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - pdf