CSL505-T25-575-VB-M8
라이트 커튼 송신기
제품 번호:
50131657
| 시리즈 | 505 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 어플리케이션 | 정밀 물체 감지 |
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
| 감지 범위 | 0.3 ... 5 m (안정된 감지 범위) |
| 측정 필드 길이 | 575 mm |
| 빔 개수 | 24 개수 |
| 빔 간격 | 25 mm |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 860 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 최소 물체 직경 | 27.5 mm |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력신호 비활성화 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 27 mm x 760 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 289 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 핀 지정 정보 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |