CSL710-R05-2240.A/L-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50128915

Icon Icon Icon
시리즈 710
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
어플리케이션 정밀 물체 감지
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
측정 필드 길이 2,240 mm
빔 개수 448 개수
빔 간격 5 mm
최소 물체 직경 10 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 435 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다.
최대 출력 전류 100 mA
입력 저항 6,000 Ω
선택적 입력/출력 개수 4 개수
종류 선택적 입력/출력
전압 형식, 출력 DC
스위칭 전압, 출력 일반UB / 0 V
전압 형식, 입력 DC
스위칭 전압, 입력 high: ≥6V
low: ≤ 4V
활성화/차단 지연 0 ... 1 ms
동작 전 딜레이 400 ms
사이클 시간 13.84 ms
빔당 응답 시간 30 µs
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
COM3
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.0.1
V1.1
프로세스 데이터 IN 2 바이트
프로세스 데이터 OUT 2 바이트
종류 IO-Link
기능 서비스
소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 설정 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 송신기와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 54.8 mm x 2,313 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 2,250 g
하우징 색상 적색
고정 방식 슬롯 마운팅
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
OLED 디스플레이
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
티치인
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - . - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 준수선언서 - pdf