CTS 100x100
협력 목표
제품 번호:
50104599
| 적합한 적용 대상: | ODSL 30 |
| 설치 치수 너비 | 122 mm |
| 설치 치수 높이 | 105 mm |
| 설치 치수 두께 | 4.6 mm |
| 반사면 높이 | 100 mm |
| 반사면 너비 | 100 mm |
| 반사판 재료 | 세라믹 |
| 캐리어 물질 재료 | 금속 |
| 순중량 | 240 g |
| 고정 방식 | 나사 조립 가능 |
| 반사판 종류 | 협력 목표 |
| HS 번호 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |