CU400P-4M12

접속 장치

제품 번호: 53800169

Icon Icon
적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RSL 420P
안전 레이저 스캐너 RSL 450P
안전 레이저 스캐너 RSL 455P
소비 전류, 최대 16,000 mA
연결 4 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
기능 PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 PROFINET/PROFIsafe 통신,출력
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 3,145 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 바요넷 시스템
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDML 파일 - V2.42 - zip
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - PROFINET - pdf