CU429-5000

접속 장치

제품 번호: 53800121

Icon Icon
적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RSL 430
안전 레이저 스캐너 RSL 440
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 29 선
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 2,080 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 바요넷 시스템
인증 TÜV Süd
c TÜV Süd US
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV Süd US - pdf