DCR 108i ADJ-0608-412-R3M

고정식 2D 코드 리더

제품 번호: 50155491

Icon Icon Icon
시리즈 DCR 100i
칩 CMOS (Global Shutter)
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
판독 가능한 코드 종류 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 인터리브
Aztec
Codabar
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QR 코드
UPC-A
UPC-E
데이터 매트릭스 코드
코드 32
코드 39
코드 93
코드 128
합성 코드
판독 거리 40 ... 550 mm
광원 LED, 적색
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
레이저 등급 목표 레이저 1, EN 60825-1:2014+A11:2021
카메라 수평 분해능 1,080 px
카메라 수직 분해능 1,280 px
초점거리 6 mm
판독 영역 개구각, 수평 29 °
판독 영역 개구각, 수직 34 °
모듈 크기 0.08 ... 0.5 mm
카메라 타입 단색
초점 수동으로 조절 가능
보호 회로 과부하 방지
극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 28 V, DC
소비 전류, 최대 최대 11W, 12V DC에서
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
전압 형식 DC
스위칭 원리 PNP/NPN(광결합 트랜지스터(스위칭 소자))
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 광결합 트랜지스터
스위칭 원리 PNP
스위칭 소자 광결합 트랜지스터
스위칭 원리 PNP
종류 Ethernet, RS 232
기능 진행
전송 속도 9,600 ... 230,400 Bd
데이터 형식 조절 가능
시작 비트 1
데이터 비트 8
정지 비트 1
패리티 없음
데이터 엔코딩 2진
ASCII
아키텍처 서버
클라이언트
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP , UDP, Modbus TCP
연결 2 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 44 mm x 29 mm x 53 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
순중량 150 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 5 개수
설정/파라미터 설정 방식 매개변수 설정 코드
소프트웨어
티치인
파라미터 세팅 버튼
조작부 기능 기본 설정으로 초기화
조정
트리거
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 64III
규정에 따른 EMV 테스트 방식 FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD 모델 - zip
소프트웨어 - Ident Studio V2.06 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - DCR 100i - pdf
CE 준수선언서 - pdf