DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V

고정식 2D 코드 리더

제품 번호: 50134100

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 DCR 200i
칩 CMOS (Global Shutter)
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Aztec
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar Stacked
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
GS1 데이터 바 QR 코드
PDF417
Pharma Code
QR 코드
UPC
데이터 매트릭스 코드
코드 32
코드 39
코드 93
코드 128
판독 거리 50 ... 220 mm
광원 LED, 적색
송신 신호 형태 펄스형
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 960 px
모듈 크기 0.19 ... 0.5 mm
전자식 셔터 속도 0.068 ... 5 ms
카메라 타입 단색
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
평균 소비전력 8 W
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
전압 형식 DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 MOSFET 반도체
스위칭 원리 +24V 스위칭
선택적 입력/출력 개수 2 개수
종류 선택적 입력/출력
전압 형식, 출력 DC
전압 형식, 입력 DC
종류 Ethernet, RS 232, RS 422
기능 진행
전송 속도 4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식 조절 가능
시작 비트 1
데이터 비트 8
정지 비트 1
패리티 없음
전송 프로토콜
데이터 엔코딩 2진
ASCII
기능 진행
전송 속도 4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식 조절 가능
시작 비트 1
데이터 비트 7, 8 데이터 비트
정지 비트 1, 2 정지 비트
데이터 엔코딩 2진
ASCII
아키텍처 서버
클라이언트
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP , UDP
종류 Ethernet
기능 서비스
연결 2 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 46 mm x 61 mm x 46 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 V4A
렌즈 커버 재료 유리
순중량 392 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
설정/파라미터 설정 방식 매개변수 설정 코드
웹브라우저 이용
티치인
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 67III,연결 케이블(1.2Nm)이 연결된 경우에만
IP 69K
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Device Finder V4.0.1 - zip
Code Generator
조작 지침 - pdf
조작 지침 - XML Interface description - pdf
조작 지침 - XML Job description - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
퀵가이드 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - CleanProof+ - pdf