DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
고정식 2D 코드 리더
제품 번호:
50154892
| 시리즈 | DCR 200i |
| 칩 | CMOS (Global Shutter) |
| 소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Stacked GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 GS1 데이터 바 QR 코드 PDF417 Pharma Code QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 코드 32 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 판독 거리 | 70 ... 360 mm |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
| 카메라 수직 분해능 | 960 px |
| 모듈 크기 | 0.19 ... 0.5 mm |
| 전자식 셔터 속도 | 0.068 ... 5 ms |
| 카메라 타입 | 단색 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 평균 소비전력 | 8 W |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 소자 | MOSFET 반도체 |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 선택적 입력/출력 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 선택적 입력/출력 |
| 전압 형식, 출력 | DC |
| 전압 형식, 입력 | DC |
| 종류 | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 속도 | 4,800 ... 115,200 Bd |
| 데이터 형식 | 조절 가능 |
| 시작 비트 | 1 |
| 데이터 비트 | 8 |
| 정지 비트 | 1 |
| 패리티 | 없음 |
| 전송 프로토콜 | |
| 데이터 엔코딩 | 2진 ASCII |
| 기능 | 진행 |
| 전송 속도 | 4,800 ... 115,200 Bd |
| 데이터 형식 | 조절 가능 |
| 시작 비트 | 1 |
| 데이터 비트 | 7, 8 데이터 비트 |
| 정지 비트 | 1, 2 정지 비트 |
| 패리티 | 조절 가능 |
| 데이터 엔코딩 | 2진 ASCII |
| 아키텍처 | 서버 클라이언트 |
| 주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
| 전송 속도 | 10 / 100 Mbit/s |
| 기능 | 진행 |
| 스위치 기능 | 없음 |
| 전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
| 기능 | 진행 |
| Conformance Class | B |
| 프로토콜 | PROFINET RT |
| 전송 속도 | 100Mbit/s |
| 종류 | Ethernet |
| 기능 | 서비스 |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 12 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 46 mm x 61 mm x 46 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | V4A |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 392 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 매개변수 설정 코드 웹브라우저 이용 티치인 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 보호 등급 | IP 67 IP 69KIII,연결 케이블(1.2Nm)이 연결된 경우에만 |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz