DCR56M2/R2

고정식 2D 코드 리더

제품 번호: 50154107

Icon
시리즈 DCR 56
칩 CMOS (Global Shutter)
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
판독 가능한 코드 종류 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Straight
2/5 인터리브
Aztec
Codabar
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
Han Xin
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
QR 코드
UPC-A
UPC-E
데이터 매트릭스 코드
코드 11
코드 32
코드 39
코드 93
코드 128
합성 코드
판독 거리 45 ... 400 mm
LED 위험 그룹 타겟 LED: 자유 등급(IEC 62471:2006 기준)
조명: 위험 그룹 1(IEC 62471:2006 기준)
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 800 px
판독 영역 개구각, 수평 46 °
판독 영역 개구각, 수직 29 °
모듈 크기 0.127 ... 0.528 mm
공급전압 점검 UB 5 V, DC, -5 ... 5 %
소비 전류, 최대 220 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
기능 트리거
종류 RS 232
기능 진행
전송 속도 9,600 ... 230,400 Bd
데이터 형식 구성가능
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
연결부 종류 케이블
케이블 길이 1,800 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 6 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 36 mm x 24 mm x 43 mm
하우징 재료 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 120 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 블라인드 홀 나사 M3
표시 방식 LED
버저
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 -10 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
보호 등급 IP 54
인증 FCC
RoHS
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Ident Studio V1.4.5 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
CE 준수선언서 - pdf