DDLS 538 40.3 L H S2
광모뎀
제품 번호:
50141106
| 시리즈 | DDLS 500 |
| 특수 모델 | 반사성 표면에 의한 영향 없음 통합된 레이저 정렬 보조 장치 평행 라이트 축의 작동 히터 |
| 작업 영역 | 100 ... 40,000 mm |
| 광원 | 레이저, 적외선 |
| 전송 주파수 | F3 |
| 개방각 | 1 ° |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 전송 프로토콜 | EtherCAT |
| 종류 | EtherCAT 링크 down 5ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE) |
| 기능 | 진행 |
| 스위치 기능 | 없음 |
| 전송 속도 | 100Mbit/s |
| 기능 | 진행 |
| 연결 | 2 개수 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | POWER |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | BUS |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 100 mm x 156 mm x 99.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 순중량 | 1,255 g |
| 표시 방식 | LED 막대 그래프 |
| 작동 시 주변 온도 | -35 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -35 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| 규정에 따른 소음 테스트 방식 | EN 60068-2-64 |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-27 |
| HS 번호 | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |
EPLAN 매크로 - edz