DMU418B-1300.X3/LTV-M12

초음파 거리 센서

제품 번호: 50124264

Icon Icon Icon
시리즈 418B
포함됨 2개 마운팅 너트 M18
특수 모델 동기 조작
멀티플렉스 모드
초음파 주파수 200 kHz
빔 방향 앞쪽
개방각 16 °
측정 범위 150 ... 1,300 mm
분해능 1.0mm
정확성 -5 ... 5 %
정확성 기준값 최종값
반복 정밀도 0.15 %
반복 정밀도 기준값 최종값
온도 오차 1.5 %
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 15 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 30 ... 50 mA
스위칭 히스테리시스 10 mm
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
부하 저항 1,000 Ω
종류 전압
스위칭 전류, 최대 150 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2,5V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
선택적 입력/출력 개수 1 개수
스위칭 전압, 출력 일반UB / 0 V
기능 입력신호 활성화
자유롭게 설정 가능
티치(Teach) 입력부
스위칭 주파수 8 Hz
응답 시간 62 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
프레임 타입 2.5
버전 V1.1
Device ID 0x000C00
SIO 모드 서포트 예
프로세스 데이터 IN 2 바이트
기능 데이터 인터페이스
동기화 입력부/ 설정 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 90 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 50 g
하우징 색상 은색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 조작 버튼
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 85 °C
보호 등급 IP 67III
IP 68
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - IO-Link Interface - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf