DTKS 30x50
반사판
제품 번호:
50136770
| 적합한 적용 대상: | PRK5.R3 |
| 감지 범위 | 0.1 ... 0.3 m |
| 디자인 | 장방형 |
| 등방성 | 아니요 |
| 트리플 반사판 크기 | 2.3 mm |
| 설치 치수 너비 | 34 mm |
| 설치 치수 높이 | 75 mm |
| 설치 치수 두께 | 7 mm |
| 반사면 높이 | 42.5 mm |
| 반사면 너비 | 25.9 mm |
| 반사판 재료 | 플라스틱 |
| 캐리어 물질 재료 | 플라스틱 |
| 반사판 재료 화학 성분 표시 | PMMA |
| 활성면 구조 | 트리플 |
| 순중량 | 13.5 g |
| 고정 방식 | 접착 가능 통로 마운팅으로 |
| 반사판 종류 | 반사판 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67 |
| HS 번호 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |