E4-V1-BZ1

신호 타워 요소

제품 번호: 50130454

Icon Icon
시리즈 E4
적합한 적용 대상: 시리즈 E4 신호 타워 요소
신호 종류 청각적
공급전압 점검 UB 24 V, DC, 10 %
소비 전류, 최대 39 mA, 시동 전류: 7A
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 40 mm x 71 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 43 g
고정 방식 바요넷 시스템
파라미터 세팅 DIP 스위치
조작부 기능 키 선택
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
인증 c UL US
키 연속 또는 펄스 톤
음압 80 dB
톤 개수 1 개수
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf