E4-V1-DB-O

신호 타워 요소

제품 번호: 50130448

Icon Icon
시리즈 E4
적합한 적용 대상: 시리즈 E4 신호 타워 요소
신호 종류 광학 방식
수명 > 100.000h
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, 10 %
소비 전류, 최대 32 mA
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 40 mm x 62 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 45 g
고정 방식 바요넷 시스템
광원 종류 LED/24V
신호 이미지 점멸등
반구형 렌즈 색상 주황색
깜박임/반짝임 속도 2 Hz
빔 각도 360°
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
인증 c UL US
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf