E7-MP1-250
신호 타워 요소
제품 번호:
50130439
| 시리즈 | E7 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 인장 스프링 기술 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 70 mm x 286 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 순중량 | 299 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 부품 버전 | 다리에 설치 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립식/수평 |
| 반구형 렌즈 모듈 | 최대 5개 |
| 모듈 홀더 | 한쪽 |
| 앤드 캡 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 66 |
| HS 번호 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ECLASS 16.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |