E7-V1-DS-B
신호 타워 요소
제품 번호:
50130426
| 시리즈 | E7 |
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 E7 신호 타워 요소 |
| 신호 종류 | 광학 방식 |
| 수명 | > 100.000h |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| 소비 전류, 최대 | 51 mA |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 70 mm x 61 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 80 g |
| 고정 방식 | 바요넷 시스템 |
| 광원 종류 | LED/24V |
| 신호 이미지 | 지속 점등 |
| 반구형 렌즈 색상 | 청색 |
| 빔 각도 | 360° |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 66, UL 유형 4/4X/13 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |