ER30-450M

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 625304

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
MLC520R30-450H
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68012304
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 30 mm
  • 보호필드높이: 450 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68012304
MLC500T30-450H
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68010304
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 10 m
  • 분해능: 30 mm
  • 보호필드높이: 450 mm
품목 번호: 68010304
KD S-M12-5A-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50137014
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 15,000 mm
품목 번호: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50135130
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 15,000 mm
품목 번호: 50135130
CB-M12-5GF
케이블 소켓
품목 번호: 429175
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
품목 번호: 429175
HS 번호 85365019
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf