ET12/4

직반 센서

제품 번호: 50140112

Icon Icon Icon
시리즈 12
작동 원리 터치 원리
어플리케이션 소형 부품 감지
감지 범위 0.005 ... 0.05 m (안정된 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
공급전압 점검 UB 11 ... 26 V, DC, 리플 포함
소비 전류, 최대 20 mA
잔류 리플 10 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.08 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 7.7 mm x 27.8 mm x 14 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 23 g
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 67
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf