ET412B.1/N

직반 센서

제품 번호: 50140141

Icon Icon Icon Icon
시리즈 412B
작동 원리 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.004 ... 0.54 m
작동 감지 범위, 회색 50% 0.007 ... 0.46 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.008 ... 0.3 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.01 ... 0.22 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.004 ... 0.66 m
제한 감지 범위, 회색 50% 0.007 ... 0.57 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.008 ... 0.37 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.01 ... 0.285 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 36 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 60 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.34 mm²
치수(Ø x 길이) 12 mm x 51 mm
나사 크기 M12 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 크롬 코팅된 황동
렌즈 커버 재료 유리
순중량 100 g
하우징 색상 은색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf