ET5.3/2N-M8

직반 센서

제품 번호: 50122581

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
ET5B/2X-M8
직반 센서
품목 번호: 50147994
  • 시리즈: 5B
  • 작동원리: 터치원리
  • 최대감지범위: 0.002 ... 0.7 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50147994
ET23/2X-M8
직반 센서
품목 번호: 50138499
  • 시리즈: 23
  • 작동원리: 터치원리
  • 최대감지범위: 0 ... 0.56 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50138499
시리즈 5
작동 원리 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.001 ... 0.7 m
작동 감지 범위, 회색 50% 0.001 ... 0.59 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.003 ... 0.39 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.005 ... 0.28 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0 ... 1 m
제한 감지 범위, 회색 50% 0.001 ... 0.85 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.003 ... 0.55 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.002 ... 0.4 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 20 g
하우징 색상 적색
흑색
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf