FBPS 648i 07 SM 100 D

바코드 위치 확인 시스템

제품 번호: 50140961

Icon Icon Icon Icon
시리즈 FBPS 600i
기능 안전 최대 속도
안전한 위치 감지
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9.5E-09 시간당
사용 시간 20 년, ISO / EN ISO 13849-1
카테고리 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 년
오류 반응 시간 10 ms (구성가능)
필드 깊이 50 ... 170 mm
광원 레이저, 적색
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
송신 신호 형태 연속적
광빔 방출 측면
측정 범위 0 ... 10,000,000 mm
반복정밀도(1 시그마) 0.15 mm
측정값 출력 8 ms (PROFIsafe)
최대 이동 속도 10 m/s
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
소비 전류, 최대 400 mA
소비전력, 최대 8.5 W
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부, 구성 가능(안전하지 않음)
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력, 구성 가능(안전하지 않음)
종류 PROFINET, SSI
기능 진행
프로파일 PROFINET/PROFIsafe
기능 진행
종류 USB
기능 서비스
통합 웹 서버를 통한 설정/파라미터 설정
커넥터 아웃렛 측면
기능 기능 접지(FE)
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XD1 PWR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 PROFINET/PROFIsafe IN
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XF1 IN
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 USB
장치 명칭 XF0 SERVICE
기능 PROFINET/PROFIsafe OUT
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XF2 OUT
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 SSI
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X0 SSI0
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 116.3 mm x 112.5 mm x 51.5 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 540 g
고정 방식 더브테일 홈
뒷면 고정
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
디스플레이
작동 시 주변 온도 -5 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 65III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
인증 CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
소프트웨어 - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
USB 드라이버 - BPS Tools V4.0 - zip
USB 드라이버 - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - FBPS 600i - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd NRTL - pdf
인증서 - PROFINET IO Device - pdf
인증서 - PROFIsafe - Safe Position - pdf
인증서 - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf