FS 14BM.5
가이드 레일
제품 번호:
50114055
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 14 포크 센서 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 21 mm x 67 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | V2A |
| 순중량 | 6 g |
| HS 번호 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
| ECLASS 8.0 | 27279090 |
| ECLASS 9.0 | 27273792 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |