FT328.3/2N-M12

직반 센서

제품 번호: 50122719

Icon Icon Icon Icon
시리즈 328
작동 원리 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.001 ... 0.215 m
작동 감지 범위, 회색 50% 0.001 ... 0.19 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.003 ... 0.15 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.005 ... 0.125 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.001 ... 0.28 m
제한 감지 범위, 회색 50% 0.001 ... 0.245 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.003 ... 0.19 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.005 ... 0.16 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 18 mm x 46 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 스테인리스
플라스틱
스테인리스 하우징 V2A
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 20 g
하우징 색상 은색
흑색
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf