GF-ETG-SI-610-IQ
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
제품 번호:
50126474
| 시리즈 | GF |
| 작동 원리 | 터치 원리 |
| 애플리케이션 | 내유성 및 내화학성 |
| 특수 모델 | 내열성 |
| 개방각 | 65 ° |
| 광빔 방출 | 전면 |
| 섬유심 | 50% / 50% 분할형 섬유 배열 다중 섬유심 |
| 섬유심 재료 | 유리 |
| aktiver Faserdurchmesser | 2.5 mm |
| LV463 감지 범위 | 2 ... 180 mm |
| LV463.XV 감지 범위 | 3 ... 305 mm |
| LV463.XR 감지 범위 | 5 ... 450 mm |
| LV463I.XR 감지 범위 | 10 ... 900 mm |
| 디자인 | 원주형 |
| 외부 직경 | 5.5 mm |
| 순중량 | 67 g |
| 헤드 재료 | 스테인리스 |
| 종류 | 유리 화이버 옵틱(GF) |
| 섬유 길이 | 1,000 mm |
| 섬유 피복 재료 | 실리콘 |
| 프로브 고정 | Ø 6mm |
| 최소 굴곡 반경(고정식) | R40 |
| 최소 굴곡 반경(유동식) | R40 |
| 빛 방출부의 슬리브 길이 | 10 mm |
| 광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 | 아니요 |
| 배열 | 기본형 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 180 °C |
| HS 번호 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |