GF-LB-SS-410-IQ

단방향 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126464

시리즈 GF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
개방각 65 °
광빔 방출 전면
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 1.5 mm
LV463 감지 범위 0 ... 400 mm
LV463 + GF-L1 감지 범위 0 ... 1,200 mm
LV463 + GF-U1 감지 범위 0 ... 800 mm
LV463.XV 감지 범위 0 ... 680 mm
LV463.XV + GF-L1 감지 범위 0 ... 2,040 mm
LV463.XV + GF-U1 감지 범위 0 ... 1,360 mm
LV463.XR 감지 범위 0 ... 1,000 mm
LV463.XR + GF-L1 감지 범위 0 ... 3,000 mm
LV463.XR + GF-U1 감지 범위 0 ... 2,000 mm
LV463I.XR 감지 범위 0 ... 2,000 mm
LV463I.XR + GF-L1 감지 범위 0 ... 6,000 mm
LV463I.XR + GF-U1 감지 범위 0 ... 4,000 mm
디자인 원주형
외부 직경 5.5 mm
순중량 68 g
헤드 재료 스테인리스
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 1,000 mm
섬유 피복 재료 스테인리스
프로브 고정 Ø 4mm
최소 굴곡 반경(고정식) R40
최소 굴곡 반경(유동식) R40
빛 방출부의 슬리브 길이 10 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 아니요
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 200 °C, 300°C <15분
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103