GS 61/6.3

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50112425

Icon Icon Icon
시리즈 61
물리적 원리 광학 방식
어플리케이션 불투명 라벨 감지
최소 라벨 너비 2 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 불투명
특수 모델 티치(Teach) 입력부
광원 LED, 적외선
파장 길이 940 nm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 2V
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라벨 갭의 스위칭 신호
스위칭 주파수 10,000 Hz
응답 시간 0.05 ms
동작 전 딜레이 300 ms
티치인의 경우 최대 테이프 속도 20 m/min
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 5 선
디자인 포크
개구부 너비 3 mm
개구부 깊이 41 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 30 mm x 60 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱/PC
순중량 70 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색, RAL 9005
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf