GS04B/N.1-170-M8.3

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50146185

Icon Icon Icon Icon
시리즈 04B
물리적 원리 광학 방식
어플리케이션 소형 부품 감지
MTTF 700.42 년
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
반복 정밀도 0.03 mm
최소 물체 직경 0.5 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
스위칭 히스테리시스 100 µm
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 5,000 Hz
응답 시간 0.1 ms
동작 전 딜레이 150 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 3 핀
디자인 포크
개구부 너비 170 mm
개구부 깊이 110 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 12 mm x 194 mm x 140 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
하우징 색상 흑색, RAL 9005
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
조작부 기능 Light/Dark 전환
감도 설정
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 부록 C,D
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf