GSU 06/24-2-S8

초음파 포크 센서

제품 번호: 50039638

Icon Icon Icon
시리즈 6
물리적 원리 초음파
어플리케이션 불투명 라벨 감지
투명 라벨 감지
최소 라벨 너비 10 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 투명 및 불투명
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 라벨 갭의 스위칭 신호
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 라벨 갭의 스위칭 신호
응답 시간 0.3 ms
동작 전 딜레이 100 ms
티치인의 경우 최대 테이프 속도 50 m/min
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
커넥터 아웃렛 수평(벨트 트랙과 평행)
디자인 포크
개구부 너비 2.5 mm
개구부 깊이 48 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 16.5 mm x 40 mm x 78 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 150 g
하우징 색상 적색
고정 방식 마운팅 스레드
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 5 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 62III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
미국 특허 US 6,314,054 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf