GSU12/6G.3-M8
초음파 포크 센서
제품 번호:
50145981
| 시리즈 | 12 |
| 물리적 원리 | 초음파 |
| 어플리케이션 | 불투명 라벨 감지 투명 라벨 감지 |
| 최소 라벨 너비 | 4 mm |
| 최소 라벨 갭 | 2 mm |
| 매체 | 투명 및 불투명 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 60 mA, 일반 값 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
| 부하 용량 | 0.01 µF |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | PNP 라이트 스위칭(갭으로 전환), NPN 다크 스위칭(라벨로 전환) |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | NPN 라이트 스위칭(갭으로 전환), PNP 다크 스위칭(라벨로 전환) |
| 스위칭 주파수 | 1,750 Hz |
| 응답 시간 | 0.24 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 티치인의 경우 최대 테이프 속도 | 50 m/min |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 커넥터 아웃렛 | 수평(벨트 트랙과 평행) |
| 디자인 | 포크 |
| 개구부 너비 | 4 mm |
| 개구부 깊이 | 80 mm |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22 mm x 46.9 mm x 96 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅, 분체 도장 |
| 순중량 | 270 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 조작부 기능 | 라벨 캐리어 및 라벨에서 동적 티치 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| 미국 특허 | US 6,314,054 B |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |