HCR 250-C1-020/SET

이동식 2D 코드 리더

제품 번호: 50153909

시리즈 HCR 2xx
포함됨 USB 상호접속 케이블 1.8m 1개
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
Codablock
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
QR 코드
UPC
데이터 매트릭스 코드
코드 39
코드 93
코드 128
판독 거리 30 ... 350 mm
광원 LED, 흰색
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 800 px
x-축 개방각 46 °
y-축 개방각 29 °
바코드 대비(PCS) 30 %
모듈 크기 0.076 ... 0.508 mm
공급전압 점검 UB 5 V, DC
소비전력, 최대 2 W
정격 동작전류 300 mA
종류 USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
연결부 종류 RJ41
치수(너비 x 높이 x 길이) 77 mm x 102 mm x 181 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 240 g
작동 시 주변 온도 -10 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
보호 등급 IP 64
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
CE 준수선언서 - pdf