HT22/4

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50140128

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 22
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 소형 부품 감지
흑백 오류 < 3% ~ 30mm
감지 범위 0.005 ... 0.03 m (안정된 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
공급전압 점검 UB 11 ... 26 V, DC, 리플 포함
소비 전류, 최대 30 mA
잔류 리플 10 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.08 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 16.2 mm x 30 mm x 6.8 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 67
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf