HTU318-1600.3/4PK-M12

초음파 포크 센서 센서

제품 번호: 50136088

시리즈 318
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
포함됨 2개 마운팅 너트 M18
특수 모델 독립 스위칭 출력 2개
동기 조작
멀티플렉스 모드
감지 범위 0.15 ... 1.6 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 230 kHz
빔 방향 앞쪽
개방각 8 °
분해능 < 2mm
반복 정밀도 0.5 %
반복 정밀도 기준값 최종값
온도 오차 5 %
온도 오차 기준값 최종값
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 7 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
스위칭 히스테리시스 1 %
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC)
선택적 입력/출력 개수 1 개수
전압 형식, 입력 DC
기능 상호 간섭 방지
스위칭 주파수 2 Hz
응답 시간 250 ms
동작 전 딜레이 500 ms
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 91.6 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 폴리부틸렌(PBT)
활성면 재료 플라스틱, 유리 화이버 강화 에폭시 수지
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 70 g
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 조작 버튼
조작부 기능 기본 설정으로 초기화
상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 전환
스위칭 출력부/출력 특성 설정
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf