HTU330-3500.3/4PK-M12
초음파 포크 센서 센서
제품 번호:
50136110
| 시리즈 | 330 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 포함됨 | 2개 마운팅 너트 M30 |
| 특수 모델 | 독립 스위칭 출력 2개 동기 조작 멀티플렉스 모드 |
| 감지 범위 | 0.25 ... 3.5 m |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 초음파 주파수 | 112 kHz |
| 빔 방향 | 앞쪽 |
| 개방각 | 7 ° |
| 분해능 | 5mm |
| 반복 정밀도 | 0.5 % |
| 반복 정밀도 기준값 | 최종값 |
| 온도 오차 | 8 % |
| 온도 오차 기준값 | 최종값 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 5 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 50 mA |
| 스위칭 히스테리시스 | 1 % |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점(NC) |
| 선택적 입력/출력 개수 | 1 개수 |
| 전압 형식, 입력 | DC |
| 기능 | 상호 간섭 방지 |
| 스위칭 주파수 | 2 Hz |
| 응답 시간 | 250 ms |
| 동작 전 딜레이 | 500 ms |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 30 mm x 98.8 mm |
| 나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 폴리부틸렌(PBT) |
| 활성면 재료 | 플라스틱, 유리 화이버 강화 에폭시 수지 |
| 초음파 트랜스듀서 재료 | 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함) |
| 순중량 | 140 g |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 파라미터 세팅 | 조작 버튼 |
| 조작부 기능 | 기본 설정으로 초기화 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 전환 스위칭 출력부/출력 특성 설정 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |