IGSU 14D/6.31-S12

초음파 포크 센서

제품 번호: 50126786

Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
FS 14EML.5
가이드 레일
품목 번호: 50144288
  • 하우징재료: 스테인리스
  • 적합한적용대상: : 시리즈14E포크센서
  • 스테인리스하우징: V2A
품목 번호: 50144288
IGSU14E/LWT.3-M12
초음파 포크 센서
품목 번호: 50142870
  • 시리즈: 14
  • 물리적원리: 초음파
  • 개구부깊이: 80 mm
  • 개구부너비: 4 mm
품목 번호: 50142870
시리즈 14
물리적 원리 초음파
어플리케이션 불투명 라벨 감지
투명 라벨 감지
최소 라벨 너비 10 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 투명 및 불투명
특수 모델 경고 출력
긴 가이드 레일
티치(Teach) 입력부
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 80 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 2V
입력 저항 15,000 Ω
스위칭 상태, 활성 High
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
부하 용량 0.5 µF
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 0V 스위칭
응답 시간 0.2 ms
동작 전 딜레이 300 ms
티치인의 경우 최대 테이프 속도 50 m/min
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
커넥터 아웃렛 수평(벨트 트랙과 평행)
디자인 포크
개구부 너비 4 mm
개구부 깊이 70 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 21 mm x 49 mm x 90 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 270 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 배경과 표시에서 정적 티치
작동 시 주변 온도 0 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
미국 특허 US 6,314,054 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf