카딩 기계용 센서 솔루션

먼저, 섬유가 균일한 원사 품질을 보장하기 위해서 정렬됩니다. 이후, 여러 공정을 거쳐서 생 원사 스트랜드가 생산되며 추가 공정을 진행하기 이전에 보관 용기에 임시 보관됩니다.

Carding-Machine_700x500px

유입 감지

Carding-Mchine_PRK_Cotton_700x500px

요구 사항:

중단되지 않는 공정 흐름을 보장하기 위해서는 원면의 지속적인 공급이 필요합니다. 본 재료 공급은 유입 연결부에서 모니터링됩니다.

솔루션:

반사판을 갖춘 컴팩트하고 통합하기 쉬운 PRK 5B 형 광학 센서가 원면의 존재를 안정적으로 감지해 드립니다. 밝은 상태의 LED에서는 신속하고 명확한 상태 진단을 가능하게 하여 정확한 공정 모니터링을 보장합해 드립니다.

광섬유 정렬 제어

Carding-Machine_LISA_03_700x500px

요구 사항:

섬유 정렬을 최적화하고 균질화하기 위해, 본 코밍 공정에서는 빗살 부분을 정밀하게 당기고 비틀어서 제어됩니다. 이것은 개별적인 빗살 부분 사이에서 거리를 정확하게 측정하고 위치 편차를 감지하며 자동으로 보정할 수 있도록 합니다.

솔루션:

최대 5개의 LISA 유형의 유도 센서가 아날로그 출력부를 사용하여 빗살 부분에 대한 상대적인 위치를 지속적으로 감지해 드립니다. 본 센서 신호는 증폭기에 의해 처리되어 제어장치로 전송되는 것이며, 제어 장치는 측정된 값을 바탕으로 하여 빗살의 움직임을 정확하게 추적하고 동기화합니다.

생 원사 스트랜드 검출

Carding-Machine_PRK_cotton_Fass_700x500px

요구 사항:

본 생 원사 스트랜드는 기계를 통과해 공정 완료 시에 수집 함에 쌓이게 되고 추가 처리를 위해서 보관됩니다. 안정적인 공정 제어를 위해서는 원사 스트랜드와 보관 용기의 충전 수준을 정확하게 감지해야 합니다. 본 센서 기술을 기존의 기계 설계에 간단하고 공간 절약적으로 통합하는 일이 필수적인 것입니다.

솔루션:

HT 5B 확산형 센서에서는 생 원사 스트랜드를 감지하고 수집 함의 충전 수준을 모니터링하기 위해서 사용됩니다. 이것은 표면 구조가 다양한 원사에서도 정확하게 물체를 감지하는 것을 가능하게 합니다. 컴팩트한 디자인, 여러 가지의 연결 옵션, 높은 설치 허용 오차 덕분에 본 센서는 재료 흐름을 방해하지 않으면서 기계 및 이송 구역에 최적화되어 통합될 수 있습니다.

수집 용기 감지

Carding-Machine_ET318_Fass_700x500px

요구 사항:

본 공정이 시작되기 전에, 수집 함의 존재 여부를 확실하게 점검하여 생 원사 스트랜드를 제대로 집어 올려서 후속 생산 단계에서 사용 가능하도록 해야 합니다. 중단 시간과 재료 손실을 방지하기 위해서는 강력하고 안전한 감지가 대단히 중요합니다.

솔루션:

광학 센서는 일반적으로 보관 용기의 존재 여부를 모니터링하기 위해서 사용됩니다. ET 328 시리즈의 원통형 확산 센서는 특히 적합합니다. 이 센서에서 정해진 광점이 보관 용기의 색상과 모양 차이를 안정적으로 차단해 주기 때문입니다. 이는 재료, 색상 또는 표면 구조와 관계없이 안정적인 감지를 보장해 드립니다.

또는 당사 포트폴리오에는 큐빅형 센서 하우징과 같은 다른 디자인이 포함되어 있으므로 여러 가지의 설치 상황 및 기계식 요구 사항에 적합합니다.

기계 부품 잠금장치 

Carding-Machine_L200_700x500px

요구 사항:

작업자의 안전을 보장하기 위해서 움직이는 기계 부품은 작동 중에는 잠겨 있는 상태여야 하며, 시스템이 완전하게 정지된 경우에만 열 수 있어야 합니다. 잠금장치는 보호 커버나 문이 너무 일찍 해제되는 것을 확실하게 방지해야 하는 것이며, 이와 동시에 기계에 대한 안전 개념에 쉽게 통합될 수 있어야 합니다.

솔루션:

L 200 시리즈 안전 잠금장치는 이러한 종류의 용도에 맞게 특별히 설계되었습니다. 회전 가능한 액추에이터 헤드 덕분에 다양한 설치 상황에 유연하게 적용할 수 있는 것이며, 정해진 기계 정지 상태에 도달할 때까지 안전한 잠금 상태를 보장해 드립니다. 더 까다로운 요구 사항을 위해 더 높은 안전 등급, 통합 작동 요소, 또는 대체 액추에이터 설계를 갖춘 추가 변형 모델이 사용할 수 있으므로 여러 가지의 기계 개념에 최적화된 적용을 할 수 있습니다.

플랩 상태

Carding-Machine_MC388_700x500px

요구 사항:

기계에는 유지보수 및 서비스를 목적용으로 커버나 탈착식 커버가 있는 경우가 종종 있습니다. 정상 작동 중에는 이러한 개구부의 스위칭 상태를 안정적으로 감지하여 안전 제어장치에 연결해야 합니다. 이것은 작동 중에 발생될 수 있는 모든 개방 상황을 감지하며 적절한 보호 조치가 자동으로 활성화됩니다.

솔루션:

MC 300 시리즈 자기식 안전 근접 센서는 가동식 플랩이나 커버에 직접적으로 장착되고 효율적이면서 컴팩트한 솔루션을 제공해 드립니다. 기계적 액추에이터 없이도 신뢰하실 수 있는 상태 모니터링을 가능하게 합니다.

RFID 기술이 적용된 변형 모델 (RD 800 시리즈)는 변조 방지 요구 사항이 강화된 용도에 사용 가능합니다.