IS 218MM/44.5F-8E0-S12

근접 센서

제품 번호: 50154822

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 218
전형적인 제한 감지 범위 Sn 8 mm
Sa 감지 범위 0 ... 6.5 mm
특수 모델 100℃에서 15분간 세척
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %, 전체 작동 온도 범위를 통해
스위칭 히스테리시스 20 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 최대 0.1 mA
전압 강하 ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 2 PNP 트랜지스터 스위칭 출력
스위칭 원리 Dark/Light(NO + NC)
스위칭 주파수 1,500 Hz
동작 전 딜레이 50 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 섹션당 조임 토크 50 Nm
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 63.1 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
장착 방식 매입형
하우징 재료 AISI 316L
스테인리스
활성면 재료 플라스틱, PPS
순중량 55 g
하우징 색상 흰색
고정 방식 마운팅 스레드
표준 측정판 24 x 24mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP 67
IP 68
IP 69K
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.3
스테인리스 0.65
구리 0.2
황동 0.4
강철 Fe360 1
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf