IS 240PP/44-8N0-S8.4
근접 센서
제품 번호:
50114210
| 시리즈 | 240 |
| 전형적인 제한 감지 범위 Sn | 8 mm |
| Sa 감지 범위 | 0 ... 6.4 mm |
| 특수 모델 | Dark/light |
| MTTF | 1,530 년 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 20 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 10 mA |
| 반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 10 %, UB = 20 ~ 30V DC, 주변 온도 Ta = 23°C ± 5°C에서 |
| 스위칭 히스테리시스 | 5 % |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 250 mA |
| 잔여 전류, 최대 | 0.01 mA |
| 전압 강하 | ≤ 2V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) - Dark/Light |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점(NC) - Dark/Light |
| 스위칭 주파수 | 1,400 Hz |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| 장착 방식 | 나란히 있지 않음 |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PA 66 |
| 활성면 재료 | 플라스틱, 폴리아미드(PA 66) |
| 순중량 | 20 g |
| 하우징 색상 | 적색, RAL 3000 흑색 |
| 고정 방식 | 뒷면 고정 통로 마운팅으로 |
| 표준 측정판 | 24 x 24mm², Fe360 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| 알루미늄 | 0.4 |
| 스테인리스 | 0.8 |
| 구리 | 0.45 |
| 황동 | 0.55 |
| 강철 Fe360 | 1 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |