IS 288MP/4NO-3E0-S8.3

근접 센서

제품 번호: 50112890

Icon Icon
시리즈 288
전형적인 제한 감지 범위 Sn 3 mm
Sa 감지 범위 0 ... 2.4 mm
MTTF 1,050 년
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 10 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %, UB = 20 ~ 30V DC, 주변 온도 Ta = 23°C ± 5°C에서
스위칭 히스테리시스 10 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 최대 0.1 mA
전압 강하 ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 1,000 Hz
동작 전 딜레이 50 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 3 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 8 mm x 8 mm x 59 mm
장착 방식 매입형
하우징 재료 금속
금속 하우징 ZAMAK
활성면 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
순중량 24 g
하우징 색상 은색
적색, RAL 3000
고정 방식 통로 마운팅으로
표준 측정판 9 x 9mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.36
스테인리스 0.77
구리 0.27
황동 0.45
강철 Fe360 1
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf