ISS 218FM.2/44.5F-5E0-S12
근접 센서
제품 번호:
50154818
| 시리즈 | 218 |
| 전형적인 제한 감지 범위 Sn | 5 mm |
| Sa 감지 범위 | 0 ... 4.1 mm |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
| 온도 오차, 최대(%/Sr) | 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해 |
| 반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 5 %, 전체 작동 온도 범위를 통해 |
| 스위칭 히스테리시스 | 20 % |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 200 mA |
| 잔여 전류, 최대 | 0.1 mA |
| 전압 강하 | 200 mA에서 2.5 V 이하 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 2 PNP 트랜지스터 스위칭 출력 |
| 스위칭 원리 | Dark/Light(NO + NC) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 섹션당 조임 토크 | 25 Nm |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 18 mm x 49 mm |
| 나사 크기 | M18 x 1 mm |
| 장착 방식 | 매입형 |
| 하우징 재료 | AISI 316L 스테인리스 |
| 활성면 재료 | 스테인리스, AISI 316L |
| 순중량 | 55 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| 표준 측정판 | 18 x 18mm², Fe360 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 68 IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 60947-5-2 |
| 알루미늄 | 0.13 |
| 스테인리스 | 0.7 |
| 구리 | 0 |
| 황동 | 0.27 |
| 강철 Fe360 | 1 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |