ISS 230MM/44-10E
근접 센서
제품 번호:
50141486
| 시리즈 | 230 |
| 전형적인 제한 감지 범위 Sn | 10 mm |
| Sa 감지 범위 | 0 ... 8.1 mm |
| 특수 모델 | Dark/light |
| MTTF | 850 년 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 36 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 16 mA |
| 온도 오차, 최대(%/Sr) | 19 % |
| 반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 10 % |
| 스위칭 히스테리시스 | 20 % |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 200 mA |
| 잔여 전류, 최대 | 0.05 mA |
| 전압 강하 | ≤ 2V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) - Dark/Light |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점(NC) - Dark/Light |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
| 동작 전 딜레이 | 50 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 회색 |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 와이어 단면 | 0.34 mm² |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 30 mm x 40.6 mm |
| 나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
| 장착 방식 | 매입형 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 니켈 코팅된 황동 |
| 활성면 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT) |
| 순중량 | 149 g |
| 하우징 색상 | 은색 회색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| 표준 측정판 | 30 x 30mm², Fe360 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| 알루미늄 | 0.5 |
| 스테인리스 | 0.7 |
| 구리 | 0.3 |
| 황동 | 0.5 |
| 강철 Fe360 | 1 |
| HS 번호 | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |