ISS 230MM/44-15N-S12

근접 센서

제품 번호: 50141489

Icon Icon Icon
시리즈 230
전형적인 제한 감지 범위 Sn 15 mm
Sa 감지 범위 0 ... 12.15 mm
특수 모델 Dark/light
MTTF 850 년
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 36 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 16 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 19 %
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 10 %
스위칭 히스테리시스 20 %
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 최대 0.05 mA
전압 강하 ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO) - Dark/Light
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC) - Dark/Light
스위칭 주파수 1,000 Hz
동작 전 딜레이 50 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 30 mm x 67 mm
나사 크기 M30 x 1.5 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
활성면 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
순중량 82 g
하우징 색상 은색
회색
고정 방식 마운팅 스레드
표준 측정판 45 x 45mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
금속
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-4-2, -3, -4, -8
알루미늄 0.5
스테인리스 0.7
구리 0.3
황동 0.5
강철 Fe360 1
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf