IT 2100ISR-3E
이동식 2D 코드 리더
제품 번호:
50154426
| 시리즈 | IT 2100 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 요청에 따른 추가 사항 코드 39 코드 93 코드 128 합성 코드 |
| 판독 거리 | 0 ... 1,033 mm |
| 카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
| 카메라 수직 분해능 | 1,080 px |
| 공급전압 점검 UB | 4 ... 5.5 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 2.35 W |
| 종류 | PS/2, USB, RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 기능 | 진행 |
| 연결부 종류 | RJ41 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 75.8 mm x 139.5 mm x 194.8 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
| 순중량 | 330 g |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 낙하 높이 | 3 m |
| 측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
| 보호 등급 | IP65 IP 68 |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |