K-D M8W-4P-5m-FAB

연결 케이블

제품 번호: 50106155

Icon Icon Icon Icon
어플리케이션 위생 영역 및 습한 영역
작동 전압 50V AC / 60V DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 암
핀 개수 4 핀
버전 굴절형
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 4 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
실리콘 불포함 예
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PVC
와이어 절연 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성
순중량 142 g
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 5 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -5 ... 80 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -30 ... 80 °C
보호 등급 IP65
IP 67
IP 69K
인증 UL
c UL US
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf