KB 232-1 IT190x

상호접속 케이블

제품 번호: 50114517

적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i
이동식 바코드 리더 시리즈 IT 1300
인터페이스에 적합함 RS 232
TTL
연결부 종류 RJ41
연결부 종류 Sub-D
유형 암
핀 개수 9 핀
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 삽입형
유형 암
핀 개수 2 핀
버전 액시얼
와이어 개수 6 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
케이블 모델 스파이럴 케이블
케이블 길이 3,000 mm
덮개 재료 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
순중량 122 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604